Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2891480000 - CABTITE FRFT 10/6
Lista materiale
Weidmueller 2891480000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2891480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE FRFT 10/6
DESCSHORT
Description short
Telaio sigillante (Sistema di inserimento cavi) Cabtite (sistema di inserimento cavi) poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, 81 x 70 x 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.
GTIN
4064675880479
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9005
BAA351
color
deep black
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.069 kg
BAB577
depth
23.7 mm
BAA020
height
105.952 mm
BAF016
width
63.964 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D