Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2891510000 - CABTITE FRFT 16/8
Спецификация
Weidmueller 2891510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2891510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE FRFT 16/8
DESCSHORT
Description short
Уплотняющая рамка (система кабельных вводов) Cabtite (система ввода кабелей) Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, 81 x 70 x 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Разделяемый кабельный ввод для кабелей с заглушками.
GTIN
4064675880608
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9005
BAA351
color
deep black
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.079 kg
BAB577
depth
23.7 mm
BAA020
height
125.952 mm
BAF016
width
63.964 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D