Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2894210000 - WEP 2C 4
Lista materiale
Weidmueller 2894210000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2894210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WEP 2C 4
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 60 mm x 2 mm, Beige scuro
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
4064675885191
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.00232 kg
BAA020
height
60 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D