Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2894220000 - WEP 2C 4 BL
Stückliste
Weidmueller 2894220000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2894220000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WEP 2C 4 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 60 mm x 2 mm, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675885207
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAF040
Masse
0.00232 kg
BAA020
Höhe
60 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D