Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
29000 inch - Bride en croix en aluminium
Nomenclature
29000-52D2D2
BEST
Référence
29000-52D2D2
A
Diamètre de serrage
1,5" mm
B
Diamètre de serrage
1,5" mm
C
Distance
50 mm
D
Largeur
60 mm
E
Largeur
60 mm
G
Longueur
61 mm
H
Largeur totale
75 mm
K
Largeur totale
75 mm
L
Longueur totale
111 mm
M
Longueur
61 mm
R
Distance
57 mm
S
Type de vis
M 8 x 60 mm
GEW
Poids environ
0.6425 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495607962
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D