Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
29000 inch - Morsetti a croce, alluminio
Lista materiale
29000-52D2D2
BEST
N. d'ordine
29000-52D2D2
A
Diametro bloccaggio
1,5" mm
B
Diametro bloccaggio
1,5" mm
C
Distanza
50 mm
D
Larghezza
60 mm
E
Larghezza
60 mm
G
Lunghezza
61 mm
H
Larghezza complessiva
75 mm
K
Larghezza complessiva
75 mm
L
Lunghezza complessiva
111 mm
M
Lunghezza
61 mm
R
Distanza
57 mm
S
Tipo di vite
M 8 x 60 mm
GEW
Peso ca.
0.6425 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495607962
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D