Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
29000 inch - Złączki rurowe krzyżowe, aluminium
Lista materiałowa
29000-52D2D2
BEST
Nr zamówienia
29000-52D2D2
A
Średnica zacisku
1,5" mm
B
Średnica zacisku
1,5" mm
C
Odstęp
50 mm
D
Szerokość
60 mm
E
Szerokość
60 mm
G
Długość
61 mm
H
Szerokość łączna
75 mm
K
Szerokość łączna
75 mm
L
Długość całkowita
111 mm
M
Długość
61 mm
R
Odstęp
57 mm
S
Typ śruby
M 8 x 60 mm
GEW
Ciężar ok.
0.6425 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495607962
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D