Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
29002 inch - Trubkové spojky křížové, hliník
Kusovník
29002-52D2D2
BEST
Objednací číslo
29002-52D2D2
A
Sevření
1.5" mm
B
Sevření
1.5" mm
C
Vzdálenost
50 mm
D
Šířka
60 mm
E
Šířka
60 mm
G
Délka svěrací náboj
61 mm
H
Celková šířka
75 mm
K
Celková šířka
75 mm
L
Celková délka
111 mm
M
Šířka náboj svorky
61 mm
R
Vzdálenost
57 mm
S
Typ šroubu
M 8 x 60 mm
GEW
Hmotnost cca
0.5960 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495607979
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D