Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900363 - PLC-OPT- 24DC/TTL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900363
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900363
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
PLC-INTERFACE für TTL-Signal, bestehend aus Grundklemme PLC-O.../TTL mit Push-in-Anschluss und integriertem Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: TTL (5 V DC)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-OPT- 24DC/TTL
PREVIEW
Produktbild
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.080 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
AAF040
Nettogewicht
0.030 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
AAF691
max. Ausgangsspannung
6 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
4.500 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.050 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
DC
AAO663
GTIN
4046356508995
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PLC-INTERFACE für TTL-Signal, bestehend aus Grundklemme PLC-O.../TTL mit Push-in-Anschluss und integriertem Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: TTL (5 V DC)
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-OPT- 24DC/TTL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356508995
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D