Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900363 - PLC-OPT- 24DC/TTL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900363
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900363
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE pour signal TTL, comprenant un module de base PLC-O.../TTL avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs intégré, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : TTL (5 V DC)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT- 24DC/TTL
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
0.080 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAF040
poids net
0.030 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
6 V
AAF692
min. output voltage
4.500 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.050 A
BAB968
type de tension de sortie
DC
AAO663
GTIN
4046356508995
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE pour signal TTL, comprenant un module de base PLC-O.../TTL avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs intégré, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : TTL (5 V DC)
AAO057
Product type
PLC-OPT- 24DC/TTL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356508995
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D