Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2900363 - PLC-OPT- 24DC/TTL
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2900363
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900363
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE per segnale TTL, composta da morsetto base PLC-O.../TTL con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: TTL (5 V DC)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT- 24DC/TTL
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.080 W
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
AAF040
net weight
0.030 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
AAF691
max. output voltage
6 V
AAF692
min. output voltage
4.500 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.050 A
BAB968
Output voltage type
DC
AAO663
GTIN
4046356508995
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE per segnale TTL, composta da morsetto base PLC-O.../TTL con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: TTL (5 V DC)
AAO057
Product type
PLC-OPT- 24DC/TTL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356508995
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D