Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900378 - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900378
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900378
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
PLC-INTERFACE mit elektronischem Wechslerkontakt, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/500 mA
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356506977
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.070 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.02946 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
DC
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF704
min. Eingangsspannung
19.200 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.500 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
DC
AAF703
max. Eingangsspannung
28.800 V
AAO663
GTIN
4046356506977
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PLC-INTERFACE mit elektronischem Wechslerkontakt, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/500 mA
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D