Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900392 - PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900392
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900392
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C, 1 Schließer, Eingang: 36 V DC, Ausgang: 12-140 V DC/3 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356508971
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.430 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1, DIN EN 50155 (in relevant parts), DNVGL-CG-0339
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.03119 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
BAC065
Art der Eingangsspannung
DC
AAF691
max. Ausgangsspannung
140 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
12 V
AAF704
min. Eingangsspannung
25.200 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
3 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
DC
AAF703
max. Eingangsspannung
45 V
AAO663
GTIN
4046356508971
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C, 1 Schließer, Eingang: 36 V DC, Ausgang: 12-140 V DC/3 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D