Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900392 - PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900392
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900392
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 36 V DC, sortie : 12-140 V DC/3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356508971
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
BAA303
perte en puissance
0.430 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1, DIN EN 50155 (in relevant parts), DNVGL-CG-0339
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.03119 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
DC
AAF691
max. output voltage
140 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAF704
min. primary voltage range
25.200 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
3 A
BAB968
type de tension de sortie
DC
AAF703
max. input voltage
45 V
AAO663
GTIN
4046356508971
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE pour applications ferroviaires, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature intégré, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, plage de température : -25 °C à +70 °C, 1 contact NO, entrée : 36 V DC, sortie : 12-140 V DC/3 A
AAO057
Product type
PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D