Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2900392 - PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2900392
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900392
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE per applicazioni ferroviarie, composta da morsetto base con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, intervallo di temperatura: -25 °C bis +70 °C, , 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 36 V DC, uscita: 12-140 V DC/3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356508971
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
BAA303
perdita di potenza
0.430 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1, DIN EN 50155 (in relevant parts), DNVGL-CG-0339
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
AAF040
Mass
0.03119 kg
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAH319
esecuzione dell'uscita digitale
Electronic
BAC065
tipo di tensione d'ingresso
DC
AAF691
max. output voltage
140 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAF704
min. primary voltage range
25.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
3 A
BAB968
tipo di tensione in uscita
DC
AAF703
max. input voltage
45 V
AAO663
codice EAN
4046356508971
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE per applicazioni ferroviarie, composta da morsetto base con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, intervallo di temperatura: -25 °C bis +70 °C, , 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 36 V DC, uscita: 12-140 V DC/3 A
AAO057
Product type
PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D