Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900397 - PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900397
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900397
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE pour les applications NAMUR, comprenant le bloc de jonction de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et câblage intégré, pour montage sur rail DIN NS 35/7,5, sortie à commutation positive, tension d'alimentation 24 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
0.340 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.031 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
DC
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.050 A
AAF703
max. input voltage
26.400 V
AAO663
GTIN
4046356506779
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE pour les applications NAMUR, comprenant le bloc de jonction de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et câblage intégré, pour montage sur rail DIN NS 35/7,5, sortie à commutation positive, tension d'alimentation 24 V DC
AAO057
Product type
PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356506779
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
202
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D