Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2900453 - PLC-BPT-120UC/21/SO46
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2900453
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900453
DESCSHORT
Description short
Prese relè
DESCLONG
Description long
Morsetto base PLC da 6,2 mm, contro correnti e/o tensioni di disturbo sul lato di comando con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, con filtro RCZ integrato, 1 contatto di scambio tens. di ingr.: 120 V AC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-BPT-120UC/21/SO46
PREVIEW
Preview
BAB392
certificate/approval
EAC
BAG640
Assembly type
DIN track
BAF016
width
6.200004 mm
BAA020
height
80 mm
AAF040
net weight
0.027 kg
BAB577
depth
94 mm
BAD831
Design of electrical connection
Spring pulley connection
BAD470
detachable terminals present
No
AAI319
number of pins
5
BAD454
Functional extension possible
No
AAO663
GTIN
4046356512886
AAW338
Manufacturer product designation
Prese relè
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto base PLC da 6,2 mm, contro correnti e/o tensioni di disturbo sul lato di comando con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, con filtro RCZ integrato, 1 contatto di scambio tens. di ingr.: 120 V AC
AAO057
Product type
PLC-BPT-120UC/21/SO46
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356512886
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D