Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900936 - RIF-3-BSC/3X21
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900936
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900936
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel
DESCLONG
Langbeschreibung
Relaissockel RIF-3..., für Oktalrelais mit 3 Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RIF-3-BSC/3X21
PREVIEW
Produktbild
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
BAF016
Breite
40 mm
BAA020
Höhe
96.19 mm
AAF040
Nettogewicht
0.087 kg
BAB577
Tiefe
90 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
AAI319
Anzahl der Pins
11
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
AAO663
GTIN
4046356733038
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Relaissockel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Relaissockel RIF-3..., für Oktalrelais mit 3 Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
AAO057
Herstellerprodukttyp
RIF-3-BSC/3X21
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356733038
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D