Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900944 - RIF-LV-120-230 AC/110 DC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900944
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900944
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RIF-LV-120-230 AC/110 DC
PREVIEW
Produktbild
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA, UL Recognized, DNV GL, DNV GL
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
AAB382
Art des Zubehörs
Steckmodul
AAO663
GTIN
4046356733250
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %
AAO057
Herstellerprodukttyp
RIF-LV-120-230 AC/110 DC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356733250
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D