Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900950 - RIF-RC-48-60 UC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900950
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900950
DESCSHORT
Description short
Module d'insertion
DESCLONG
Description long
Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec circuit RC, tension d'entrée : 48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RIF-RC-48-60 UC
PREVIEW
Preview
BAB392
certificats et homologations
CSA, UL Recognized, DNV GL, DNV GL
AAF040
poids net
0.003 kg
AAB382
type d'accessoire
Module d'insertion
AAO663
GTIN
4046356733298
AAW338
Manufacturer product designation
Module d'insertion
AAU734
Manufacturer product description
Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec circuit RC, tension d'entrée : 48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
AAO057
Product type
RIF-RC-48-60 UC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356733298
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D