Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900953 - RIF-RH-1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900953
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900953
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Haltebügel
DESCLONG
Langbeschreibung
Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion und Aufnahme für Markierungsmaterial, passend für Relaissockel RIF-1, für 16 mm hohe Miniaturleistungsrelais und Solid-State-Relais
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RIF-RH-1
PREVIEW
Produktbild
BAB392
Zertifikat/Zulassung
Corrosive gas test
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
AAB382
Art des Zubehörs
Haltebügel
AAO663
GTIN
4046356733274
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Haltebügel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion und Aufnahme für Markierungsmaterial, passend für Relaissockel RIF-1, für 16 mm hohe Miniaturleistungsrelais und Solid-State-Relais
AAO057
Herstellerprodukttyp
RIF-RH-1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356733274
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D