Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2900961 - RIF-4-BPT/3X21
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2900961
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900961
DESCSHORT
Description short
Prese relè
DESCLONG
Description long
Base relè RIF-4..., per relè con elevata potenza con 2 o 3 contatti di scambio o 3 contatti in chiusura, connessione Push-in, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RIF-4-BPT/3X21
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356733199
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
BAF016
larghezza
43.4 mm
BAA020
altezza
111.73 mm
AAF040
Mass
0.1087 kg
BAB577
profondità
90.0 mm
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Spring pulley connection
BAD470
morsetti rimuovibili presenti (S/N)
No
AAI319
number of pins
11
BAD454
supplemento funzionale possibile (S/N)
Yes
AAO663
codice EAN
4046356733199
AAW338
Manufacturer product designation
Prese relè
AAU734
Manufacturer product description
Base relè RIF-4..., per relè con elevata potenza con 2 o 3 contatti di scambio o 3 contatti in chiusura, connessione Push-in, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5
AAO057
Product type
RIF-4-BPT/3X21
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D