Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
29014 inch - Tube clamps flange, aluminium
Bill of material
29014-52CS
BEST
Order No.
A
clamping diameter
mm
B
borehole diameter
mm
C
distance
mm
D
distance
mm
E
width
mm
G
width of plate
mm
H
borehole distance
mm
K
Length
mm
L
total height
mm
M
length of plate
mm
N
thickness of plate
10 mm
R
distance
mm
S
screw type
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D