Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2901658 - BRIDGE- 4-1M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2901658
MANUID
Product number of the Manufacturer
2901658
DESCSHORT
Description short
Pont
DESCLONG
Description long
Pont à boucles triphasé pour 4 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement : 1 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BRIDGE- 4-1M
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356621861
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
poids net
0.141 kg
AAB382
type d'accessoire
Pont
AAO663
GTIN
4046356621861
AAW338
Manufacturer product designation
Pont
AAU734
Manufacturer product description
Pont à boucles triphasé pour 4 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, câble de raccordement : 1 m
AAO057
Product type
BRIDGE- 4-1M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D