Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2901697 - BRIDGE- 6-3M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2901697
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2901697
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Brücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Schleifenbrücke 3-phasig für 6 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 3 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BRIDGE- 6-3M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356624626
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAF040
Nettogewicht
0.348 kg
AAB382
Art des Zubehörs
Brücke
AAO663
GTIN
4046356624626
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Brücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schleifenbrücke 3-phasig für 6 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 3 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
BRIDGE- 6-3M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D