Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2901872 - RIF-0-BSC/ 1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2901872
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2901872
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel
DESCLONG
Langbeschreibung
Relaissockel RIF-0..., für Miniaturleistungsrelais mit 1 Schließer oder baugleiche Solid-State-Relais, Schraubanschluss, zur Montage auf NS 35/7,5
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RIF-0-BSC/ 1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356732994
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
BAF016
Breite
6.13 mm
BAA020
Höhe
84 mm
AAF040
Nettogewicht
0.0219 kg
BAB577
Tiefe
68.00 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
AAI319
Anzahl der Pins
5
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356732994
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Relaissockel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Relaissockel RIF-0..., für Miniaturleistungsrelais mit 1 Schließer oder baugleiche Solid-State-Relais, Schraubanschluss, zur Montage auf NS 35/7,5
AAO057
Herstellerprodukttyp
RIF-0-BSC/ 1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D