Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2902965 - PLC-OSC- 5DC/ 5DC/100KHZ-G
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2902965
MANUID
Product number of the Manufacturer
2902965
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec sortie de tension continue en symétrique, fréquence de transmission 100 kHz, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 5 V DC, sortie : 4-18 V DC/50 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC- 5DC/ 5DC/100KHZ-G
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
0.040 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAF040
poids net
0.037 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
AAF691
max. output voltage
18 V
AAF692
min. output voltage
4 V
AAF704
min. primary voltage range
2.500 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.050 A
AAF703
max. input voltage
6 V
AAO663
GTIN
4046356702058
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec sortie de tension continue en symétrique, fréquence de transmission 100 kHz, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 5 V DC, sortie : 4-18 V DC/50 mA
AAO057
Product type
PLC-OSC- 5DC/ 5DC/100KHZ-G
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356702058
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D