Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2902967 - PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2902967
MANUID
Product number of the Manufacturer
2902967
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec sortie de tension continue en symétrique, fréquence de transmission 100 kHz, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 5 V DC, sortie : 14-30 V DC/50 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356702034
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA303
perte en puissance
0.040 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.0399 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
DC
AAF691
max. output voltage
30 V
AAF692
min. output voltage
14 V
AAF704
min. primary voltage range
2.500 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
0.050 A
BAB968
type de tension de sortie
DC
AAF703
max. input voltage
6 V
AAO663
GTIN
4046356702034
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Relais d'entrée à semi-conducteurs, avec sortie de tension continue en symétrique, fréquence de transmission 100 kHz, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 5 V DC, sortie : 14-30 V DC/50 mA
AAO057
Product type
PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2902967
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D