Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2902972 - PLC-OPT- 24DC/ 5DC/100KHZ-G
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2902972
MANUID
Product number of the Manufacturer
2902972
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido d'ingresso, con uscita in tensione continua controfase, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 4 - 18 V DC/50 mA
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT- 24DC/ 5DC/100KHZ-G
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.190 W
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
AAF040
net weight
0.033 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
AAF691
max. output voltage
18 V
AAF692
min. output voltage
4 V
AAF704
min. primary voltage range
19.200 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.050 A
AAF703
max. input voltage
28.800 V
AAO663
GTIN
4046356702805
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Relè a stato solido d'ingresso, con uscita in tensione continua controfase, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 4 - 18 V DC/50 mA
AAO057
Product type
PLC-OPT- 24DC/ 5DC/100KHZ-G
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356702805
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D