Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903522 - EMD-BL-C-10-PT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903522
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903522
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überwachungsrelais
DESCLONG
Langbeschreibung
Überwachungsrelais zur Überwachung von 1-phasigen Strömen von 0 ... 5 A AC oder 0 ... 10 A AC , Über-/Unterstrom oder Window, 1 Wechsler, mit Push-in-Anschluss
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMD-BL-C-10-PT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356747264
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 60947-5-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAF016
Breite
17.5 mm
BAA020
Höhe
89.48 mm
AAF040
Nettogewicht
0.071 kg
BAB577
Tiefe
65.5 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
195.500 V
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
195.500 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
1
BAA733
min. Strommessbereich
0 A
BAC229
max. Strommessbereich
10 A
AAO663
GTIN
4046356747264
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überwachungsrelais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überwachungsrelais zur Überwachung von 1-phasigen Strömen von 0 ... 5 A AC oder 0 ... 10 A AC , Über-/Unterstrom oder Window, 1 Wechsler, mit Push-in-Anschluss
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMD-BL-C-10-PT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D