Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2904956 - PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2904956
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904956
DESCSHORT
Description short
Moduli di sicurezza
DESCLONG
Description long
Relè di sicurezza per il monitoraggio di generatori di segnale antivalente fino a SIL 3, cat. 4, PL e, a 2 canali, funzionamento antivalente, avvio automatico, 1 contatto di sicurezza, Us = 24 V DC, morsetto a vite fisso
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC
PREVIEW
article view
BAD854
Category safety pursuant to EN 954-1
Invalid
AAC073
Performance level acc. to EN ISO 13849-1
0
INTNO
GTIN-Code
4046356904063
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
38
BAA303
perdita di potenza
3 W
AAP798
norma d'applicazione
EN 60947-1
BAF016
larghezza
6.8 mm
BAA020
altezza
93.1 mm
AAF040
Mass
0.069 kg
BAB577
profondità
102.5 mm
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
BAB888
esecuzione
Basic device
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
Yes
BAB894
esecuzione
Moduli di sicurezza
BAD470
morsetti rimuovibili presenti (S/N)
No
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
BAC050
tipo di attivazione
DC
AAP756
Number of undelayed semi-conductor outputs with signaling function
0
AAI230
number of outputs, signaling function, undelayed, with contact
0
AAP415
Number of delayed semi-conductor outputs with signaling function.
0
AAP414
Number of delayed outputs with signaling function (with contact).
0
AAP612
Number of outputs, safety related, non-delayed, semi-conductor
0
AAP613
Number of outputs, safety-related, non-delayed, with contacts
1
AAP611
Number of outputs, safety related, delayed, semi-conductor
0
AAP405
Number of contacts, safety related, delayed, with contacts
0
BAC193
esecuzione
2-channel
BAD722
adatto per funzioni di sicurezza (S/N)
Yes
BAD414
circuito di rimessa presente (S/N)
Yes
BAD636
omologazione per BG BIA presente (S/N)
No
BAD640
omologazione del TÜV presente (S/N)
Yes
BAD641
omologazione per UL presente (S/N)
Yes
AAO382
safety integrity level (SIL)
SIL 3
AAJ011
max. delay-on energization time
0.250 s
AAB941
min. response delay time
0.175 s
AAC131
Stop Category acc. to IEC 60204
0
BAD430
ingresso di partenza presente (S/N)
No
BAD934
muting possibile (S/N)
No
AAB701
suitable for monitoring solenoid switches
Yes
AAB702
suitable for monitoring proximity switches
No
AAB703
suitable for monitoring EMERGENCY-OFF circuits
No
AAB704
suitable for monitoring optoelectronic protection devices
No
AAB705
suitable for monitoring position switches
Yes
AAB706
suitable for monitoring tactile sensors
No
AAB707
suitable for monitoring valves
No
AAO663
codice EAN
4046356904063
AAW338
Manufacturer product designation
Moduli di sicurezza
AAU734
Manufacturer product description
Relè di sicurezza per il monitoraggio di generatori di segnale antivalente fino a SIL 3, cat. 4, PL e, a 2 canali, funzionamento antivalente, avvio automatico, 1 contatto di sicurezza, Us = 24 V DC, morsetto a vite fisso
AAO057
Product type
PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2904956
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371098
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D