Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2904956 - PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2904956
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2904956
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherheitsrelais
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitsrelais zur Überwachung antivalenter Signalgeber bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-kanaliger, antivalenter Betrieb, automatischer Start, 1 Freigabestrompfad, US = 24 V DC, feste Schraubklemme
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC
PREVIEW
Produktbild
BAD854
Kategorie (in Anlehnung an EN 954-1)
Invalid
AAC073
Performance Level (in Anlehnung an EN ISO 13849-1)
0
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356904063
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
38
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
3 W
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60947-1
BAF016
Breite
6.8 mm
BAA020
Höhe
93.1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.069 kg
BAB577
Tiefe
102.5 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAB888
Auswertung der Eingänge
Grundgerät
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAB894
Auswertung der Eingänge
Sicherheitsrelais
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
24 V
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
AAP756
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter)
0
AAI230
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP415
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, Halbleiter)
0
AAP414
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP612
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter)
0
AAP613
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet)
1
AAP611
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter)
0
AAP405
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet)
0
BAC193
Auswertung der Eingänge
2-channel
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Ja
BAD414
Rückführkreis vorhanden
Ja
BAD636
Zulassung für BG BIA vorhanden
Nein
BAD640
Zulassung durch TÜV vorhanden
Ja
BAD641
Zulassung für UL vorhanden
Ja
AAO382
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL)
SIL 3
AAJ011
max. Ansprechverzögerungszeit
0.250 s
AAB941
min. Ansprechverzögerungszeit
0.175 s
AAC131
Stoppkategorie (in Anlehnung an IEC 60204)
0
BAD430
Starteingang vorhanden
Nein
BAD934
Muting möglich
Nein
AAB701
geeignet zur Überwachung des Magnetschalters
Ja
AAB702
geeignet zur Überwachung des Näherungsschalters
Nein
AAB703
geeignet zur Überwachung des Not-Aus-Kreises
Nein
AAB704
geeignet zur Überwachung der optoelektronischen Schutzeinrichtung
Nein
AAB705
geeignet zur Überwachung des Positionsschalters
Ja
AAB706
geeignet zur Überwachung des taktilen Sensors
Nein
AAB707
geeignet zur Überwachung des Ventils
Nein
AAO663
GTIN
4046356904063
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherheitsrelais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherheitsrelais zur Überwachung antivalenter Signalgeber bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-kanaliger, antivalenter Betrieb, automatischer Start, 1 Freigabestrompfad, US = 24 V DC, feste Schraubklemme
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2904956
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85371098
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D