Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2904956 - PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2904956
MANUID
Product number of the Manufacturer
2904956
DESCSHORT
Description short
Relais de sécurité
DESCLONG
Description long
Relais de sécurité pour la surveillance des générateurs de signaux antivalents jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement antivalent à 2 canaux, démarrage automatique, 1 circuit à fermeture, US = 24 V DC, borne à vis fixe
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC
PREVIEW
Preview
BAD854
Catégorie Sécurité selon EN 954-1
Invalid
AAC073
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
0
INTNO
GTIN-Code
4046356904063
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
38
BAA303
perte en puissance
3 W
AAP798
Norme d'application
EN 60947-1
BAF016
Largeur
6.8 mm
BAA020
hauteur
93.1 mm
AAF040
poids net
0.069 kg
BAB577
profondeur
102.5 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAB888
type
Basic device
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAB894
type
Relais de sécurité
BAD470
avec raccordements détachables
No
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
24 V
BAC050
type d’actionnement
DC
AAP756
Number of undelayed semi-conductor outputs with signaling function
0
AAI230
number of outputs, signaling function, undelayed, with contact
0
AAP415
Number of delayed semi-conductor outputs with signaling function.
0
AAP414
Number of delayed outputs with signaling function (with contact).
0
AAP612
Number of outputs, safety related, non-delayed, semi-conductor
0
AAP613
Number of outputs, safety-related, non-delayed, with contacts
1
AAP611
Number of outputs, safety related, delayed, semi-conductor
0
AAP405
Number of contacts, safety related, delayed, with contacts
0
BAC193
type
2-channel
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
Yes
BAD414
avec circuit de retour
Yes
BAD636
homologation BG BIA
No
BAD640
homologation par le TÜV
Yes
BAD641
homologation pour UL
Yes
AAO382
safety integrity level (SIL)
SIL 3
AAJ011
max. delay-on energization time
0.250 s
AAB941
temps de réponse minimum
0.175 s
AAC131
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
0
BAD430
avec entrée mise en route
No
BAD934
muting possible
No
AAB701
convient pour le pilotage d'un interrupteur magnétique
Yes
AAB702
convient pour le pilotage d'un détecteur de proximité
No
AAB703
convient pour le pilotage d'un circuit d'arrêt d'urgence
No
AAB704
convient pour le pilotage d'une protection photoélectrique
No
AAB705
convient pour le pilotage d'un interrupteur de position
Yes
AAB706
convient pour le pilotage d'un capteur tactile
No
AAB707
convient pour le pilotage d'une vanne
No
AAO663
GTIN
4046356904063
AAW338
Manufacturer product designation
Relais de sécurité
AAU734
Manufacturer product description
Relais de sécurité pour la surveillance des générateurs de signaux antivalents jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement antivalent à 2 canaux, démarrage automatique, 1 circuit à fermeture, US = 24 V DC, borne à vis fixe
AAO057
Product type
PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2904956
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371098
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D