Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905215 - PLC-HPT-24DC/230AC/10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905215
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2905215
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relais
DESCLONG
Langbeschreibung
PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-Relais inkl. Bypassrelais mit Push-in-Anschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-HPT-24DC/230AC/10
PREVIEW
Produktbild
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.070 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
AAF691
max. Ausgangsspannung
253 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
24 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
10 A
BAB968
Art der Ausgangsspannung
AC
AAO663
GTIN
4046356927307
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-Relais inkl. Bypassrelais mit Push-in-Anschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-HPT-24DC/230AC/10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356927307
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D