Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2905230 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2905230
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905230
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension type 3
DESCLONG
Description long
Protection d'appareil enfichable, suivant type 3 / Classe III, pour réseaux d'alimentation triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), avec fusible résistant aux courants de choc intégré et avec contact de signalisation à distance.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLT-SEC-T3-3S-230-FM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356939706
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.1563 kg
AAT080
Pole number
4
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
264 V
AAI910
voltage protection level (L-N)
1.400 kV
AAI847
nominal voltage (at AC)
230 V
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
0.200 mm^2
AAI904
voltage protection level
1.400 kV
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
Yes
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
4 mm^2
AAI911
voltage protection level (L-PE/N-PE)
1.500 kV
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm^2
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
0.200 mm^2
AAL872
interference suppressor filter present
No
AAM023
category type 3 present
Yes
AAI833
nominal discharge surge current (8/20) (L+N-PE)
3 kA
AAI834
nominal discharge surge current (8/20) (L-N)
3 kA
AAI841
nominal load current
26 A
AAO663
GTIN
4046356939706
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension type 3
AAU734
Manufacturer product description
Protection d'appareil enfichable, suivant type 3 / Classe III, pour réseaux d'alimentation triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), avec fusible résistant aux courants de choc intégré et avec contact de signalisation à distance.
AAO057
Product type
PLT-SEC-T3-3S-230-FM
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2905230
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363090
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D