Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2905469 - FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2905469
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905469
DESCSHORT
Description short
Scaricatori combinati tipo 1+2 special
DESCLONG
Description long
Combinazione di scaricatori di sovratensioni e di corrente atmosferica a innesto, secondo tipo 1+2 / classe I+II, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, L2, L3, PEN).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM
PREVIEW
Preview
AAF040
net weight
0.875 kg
AAT080
Pole number
3
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
350 V
AAI847
nominal voltage (at AC)
240 V
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm^2
AAK366
system configuration
TN-C
AAI904
voltage protection level
1.500 kV
AAK867
exhausting
No
AAP898
construction size
6 Div.
AAK406
signaling at the device
optical
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm^2
AAK387
category
type 1 + 2
AAG174
min. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
2.500 mm^2
AAK966
remote signaling possible
Yes
AAI857
mains follow-up current quenching capacity
25 kA
AAI788
max. safety level (L-N)
1.500 kV
AAG173
max. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
35 mm^2
AAO663
GTIN
4046356950640
AAW338
Manufacturer product designation
Scaricatori combinati tipo 1+2 special
AAU734
Manufacturer product description
Combinazione di scaricatori di sovratensioni e di corrente atmosferica a innesto, secondo tipo 1+2 / classe I+II, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, L2, L3, PEN).
AAO057
Product type
FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356950640
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363030
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D