Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905494 - PLC-HPT-24DC/220DC/10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905494
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2905494
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Solid-State-Relais
DESCLONG
Langbeschreibung
PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-Relais inkl. Bypassrelais mit Push-in-Anschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12 V DC - 250 V DC/ 10 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-HPT-24DC/220DC/10
PREVIEW
Produktbild
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
AAF040
Nettogewicht
0.089 kg
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
elektronisch
AAF691
max. Ausgangsspannung
250 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
12 V
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
10 A
AAO663
GTIN
4046356957113
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Solid-State-Relais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-Relais inkl. Bypassrelais mit Push-in-Anschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12 V DC - 250 V DC/ 10 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-HPT-24DC/220DC/10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356957113
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D