Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2905494 - PLC-HPT-24DC/220DC/10
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2905494
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905494
DESCSHORT
Description short
relè a stato solido
DESCLONG
Description long
Relè ibrido a stato solido PLC-Interface incl. relè di bypass con connessione push-in, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 12 V DC - 250 V DC/10 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-HPT-24DC/220DC/10
PREVIEW
Preview
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
AAF040
net weight
0.089 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
AAF691
max. output voltage
250 V
AAF692
min. output voltage
12 V
AAB460
Rated operating current Ie
10 A
AAO663
GTIN
4046356957113
AAW338
Manufacturer product designation
relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
Relè ibrido a stato solido PLC-Interface incl. relè di bypass con connessione push-in, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 12 V DC - 250 V DC/10 A
AAO057
Product type
PLC-HPT-24DC/220DC/10
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356957113
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85364190
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D