Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905650 - VAL-MS-T1/T2 BE/O
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905650
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2905650
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Basiselement für Typ 1/2 Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS T1/T2. Ausführung: 1-kanalig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MS-T1/T2 BE/O
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356983006
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.081 kg
AAT080
Polzahl
1
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAL498
Entkopplungsinduktivität vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356983006
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Basiselement für Typ 1/2 Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS T1/T2. Ausführung: 1-kanalig
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MS-T1/T2 BE/O
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2905650
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
12
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D