Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2905652 - VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2905652
MANUID
Product number of the Manufacturer
2905652
DESCSHORT
Description short
Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2
DESCLONG
Description long
Elemento base per scaricatori tipo 1/2 della serie VALVETRAB MS T1/T2, con contatto FM. Esecuzione: 1 canale
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM
PREVIEW
Preview
BAG640
Assembly type
DIN track
AAF040
net weight
0.087 kg
AAT080
Pole number
1
AAL525
remote signaling contact present
Yes
AAK955
explosion-tested version
No
AAL498
decoupling inductance present
No
AAO663
GTIN
4046356983372
AAW338
Manufacturer product designation
Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2
AAU734
Manufacturer product description
Elemento base per scaricatori tipo 1/2 della serie VALVETRAB MS T1/T2, con contatto FM. Esecuzione: 1 canale
AAO057
Product type
VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356983372
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
12
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363030
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D