Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2906253 - EMD-BL-PTC-PT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2906253
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906253
DESCSHORT
Description short
Relais de surveillance
DESCLONG
Description long
Surveillance de la température de l'enroulement moteur (au maximum 6 PTC) pour la sonde de température selon DIN 44081 et DIN 44082 avec surveillance des courts-circuits du circuit de thermistor avec raccordement Push-in.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMD-BL-PTC-PT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626053745
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
BAB392
certificats et homologations
CE
BAF016
Largeur
17.5 mm
BAA020
hauteur
89.48 mm
AAF040
poids net
0.072 kg
BAB577
profondeur
65.5 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
BAD470
avec raccordements détachables
No
AAB959
tension nominale de commande Us AC 60 Hz minimum
195.500 V
AAB958
tension nominale de commande Us AC 50 Hz minimum
195.500 V
BAC050
type d’actionnement
AC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
1
AAO663
GTIN
4055626053745
AAW338
Manufacturer product designation
Relais de surveillance
AAU734
Manufacturer product description
Surveillance de la température de l'enroulement moteur (au maximum 6 PTC) pour la sonde de température selon DIN 44081 et DIN 44082 avec surveillance des courts-circuits du circuit de thermistor avec raccordement Push-in.
AAO057
Product type
EMD-BL-PTC-PT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D