Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906484 - VAL-MS/4+0-BE/FM RN.
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906484
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906484
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, mit Fernmeldekontakt. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit separater Leitungsführung von N und PE.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MS/4+0-BE/FM RN.
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626081601
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.2937 kg
AAT080
Polzahl
4
AAK406
Signalisierung am Gerät
auslesbar
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAL498
Entkopplungsinduktivität vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626081601
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, mit Fernmeldekontakt. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit separater Leitungsführung von N und PE.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MS/4+0-BE/FM RN.
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2906484
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D