Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2907468 - RIF-0-BPT-M/ 21
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2907468
MANUID
Product number of the Manufacturer
2907468
DESCSHORT
Description short
Socle pour relais
DESCLONG
Description long
Embase de relais RIF-0, pour relais de puissance miniatures avec 1 contact inverseur, raccordement Push-in, polarité : A1-, A2+, montage sur NS 35/7,5
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RIF-0-BPT-M/ 21
PREVIEW
Preview
BAG640
Type de montage
DIN track
BAF016
Largeur
6.13 mm
BAA020
hauteur
91.71 mm
AAF040
poids net
0.020 kg
BAB577
profondeur
78 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Spring pulley connection
BAD470
avec raccordements détachables
No
AAI319
number of pins
5
BAD454
extension des fonctions possible
No
AAO663
GTIN
4055626210230
AAW338
Manufacturer product designation
Socle pour relais
AAU734
Manufacturer product description
Embase de relais RIF-0, pour relais de puissance miniatures avec 1 contact inverseur, raccordement Push-in, polarité : A1-, A2+, montage sur NS 35/7,5
AAO057
Product type
RIF-0-BPT-M/ 21
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626210230
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
8
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D