Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2907468 - RIF-0-BPT-M/ 21
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2907468
MANUID
Product number of the Manufacturer
2907468
DESCSHORT
Description short
Prese relè
DESCLONG
Description long
Base per relè RIF-0, per relè di potenza in miniatura con 1 contatto di scambio, connessione Push-in, polarità: A1-, A2+, per il montaggio su NS 35/7,5
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RIF-0-BPT-M/ 21
PREVIEW
Preview
BAG640
Assembly type
DIN track
BAF016
width
6.13 mm
BAA020
height
91.71 mm
AAF040
net weight
0.020 kg
BAB577
depth
78 mm
BAD831
Design of electrical connection
Spring pulley connection
BAD470
detachable terminals present
No
AAI319
number of pins
5
BAD454
Functional extension possible
No
AAO663
GTIN
4055626210230
AAW338
Manufacturer product designation
Prese relè
AAU734
Manufacturer product description
Base per relè RIF-0, per relè di potenza in miniatura con 1 contatto di scambio, connessione Push-in, polarità: A1-, A2+, per il montaggio su NS 35/7,5
AAO057
Product type
RIF-0-BPT-M/ 21
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626210230
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
8
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D