Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2907919 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2907919
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2907919
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät Typ 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutz Typ 2/3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement mit Schraubanschluss. Für einphasige Stromversorgungsnetze mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldung. Nennspannung: 230 V AC/DC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLT-SEC-T3-230-FM-UT
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.081 kg
AAT080
Polzahl
2
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
264 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
275 V
AAI910
Schutzpegel (L-N)
1.250 kV
AAI847
Nennspannung (bei AC)
240 V
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
0.200 mm^2
AAI904
Schutzpegel
1.250 kV
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Ja
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
4 mm^2
AAI911
Schutzpegel (L-PE/N-PE)
1.400 kV
AAJ018
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
2.500 mm^2
AAJ019
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
0.200 mm^2
AAL872
Entstörfilter vorhanden
Nein
AAM023
Prüfklasse (Typ 3) vorhanden
Ja
AAI833
Nennableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE)
5 kA
AAI834
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N)
5 kA
AAI841
Nennlaststrom
26 A
AAO663
GTIN
4055626257457
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät Typ 3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutz Typ 2/3, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement mit Schraubanschluss. Für einphasige Stromversorgungsnetze mit integrierter Statusanzeige und Fernmeldung. Nennspannung: 230 V AC/DC
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLT-SEC-T3-230-FM-UT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626257457
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D