Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2907929 - PLT-SEC-T3-BE-FM-PT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2907929
MANUID
Product number of the Manufacturer
2907929
DESCSHORT
Description short
Élément de base de parafoudre basse tension type 3
DESCLONG
Description long
Elément de base pour fiche de protection de la gamme PLT-SEC-…-UT/PT avec contact de signalisation à distance.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLT-SEC-T3-BE-FM-PT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626257679
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
4
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.044 kg
AAT080
Pole number
2
AAK406
signaling at the device
read-out possible
AAL525
remote signaling contact present
No
AAK955
explosion-tested version
No
AAL498
decoupling inductance present
No
AAO663
GTIN
4055626257679
AAW338
Manufacturer product designation
Élément de base de parafoudre basse tension type 3
AAU734
Manufacturer product description
Elément de base pour fiche de protection de la gamme PLT-SEC-…-UT/PT avec contact de signalisation à distance.
AAO057
Product type
PLT-SEC-T3-BE-FM-PT
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2907929
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363030
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D