Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2908176 - PLC-OPT-230UC/V8C/SEN
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2908176
MANUID
Product number of the Manufacturer
2908176
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE per funzioni di input per PLC logic, con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto per il montaggio su guida DIN, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 230 V AC/220 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.810 W
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
AAF040
net weight
0.031 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
BAC065
Input voltage, type
AC
AAF691
max. output voltage
30 V
AAF692
min. output voltage
5 V
AAF704
min. primary voltage range
184 V
AAB460
Rated operating current Ie
0.003 A
AAF703
max. input voltage
253 V
AAO663
GTIN
4055626287386
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE per funzioni di input per PLC logic, con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto per il montaggio su guida DIN, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 230 V AC/220 V DC
AAO057
Product type
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626287386
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D