Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2908705 - MPB 18/1-6/35
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2908705
MANUID
Product number of the Manufacturer
2908705
DESCSHORT
Description short
Pont de câblage
DESCLONG
Description long
Pont de câblage pour modules avec pas de raccordement 17,5 mm, monophasé, 6 pôles, section transversale 35 mm² et embouts montés
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MPB 18/1-6/35
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626337777
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAB485
courant assigné ininterrompu Iu
125 A
BAD383
avec isolant
No
AAP621
Number of phases
1
BAC892
section
35 mm^2
AAP782
Suitable for number of units
6
AAB662
compatible avec appareillage équipé de contact auxiliaire
No
AAB663
compatible avec appareillage avec conducteur de neutre
No
AAO663
GTIN
4055626337777
AAW338
Manufacturer product designation
Pont de câblage
AAU734
Manufacturer product description
Pont de câblage pour modules avec pas de raccordement 17,5 mm, monophasé, 6 pôles, section transversale 35 mm² et embouts montés
AAO057
Product type
MPB 18/1-6/35
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !