Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2920528 - VAL-MS/1+1-BE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2920528
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2920528
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS. Ausführung für 1-phasige Stromversorgungen mit separater Leitungsführung von N und PE.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VAL-MS/1+1-BE
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.159 kg
AAT080
Polzahl
2
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAL498
Entkopplungsinduktivität vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356298988
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS. Ausführung für 1-phasige Stromversorgungen mit separater Leitungsführung von N und PE.
AAO057
Herstellerprodukttyp
VAL-MS/1+1-BE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356298988
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D