Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2920528 - VAL-MS/1+1-BE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2920528
MANUID
Product number of the Manufacturer
2920528
DESCSHORT
Description short
Élément de base de parafoudre basse tension type 2
DESCLONG
Description long
Elément de base pour parafoudre de type 2 de la gamme de produits VALVETRAB MS. Version pour alimentations monophasées avec guidage séparé des conducteurs N et PE.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VAL-MS/1+1-BE
PREVIEW
Preview
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.159 kg
AAT080
Pole number
2
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAK955
explosion-tested version
No
AAL498
decoupling inductance present
No
AAO663
GTIN
4046356298988
AAW338
Manufacturer product designation
Élément de base de parafoudre basse tension type 2
AAU734
Manufacturer product description
Elément de base pour parafoudre de type 2 de la gamme de produits VALVETRAB MS. Version pour alimentations monophasées avec guidage séparé des conducteurs N et PE.
AAO057
Product type
VAL-MS/1+1-BE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356298988
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D